RDD100

Raumthermostat mit LCD, AC 230 V

Artikel-Nr. S55770-T275

Artikel-Nr. S55770-T275

  • 2-Punkt-Regelverhalten mit Ein / Aus-Stellsignalausgang für Heizen

  • Betriebsarten: Normal- und Energiesparbetrieb

  • Wahlweise mit automatischer Betriebsart-Umschaltung

  • Farbe Gehäusefront und Montageplatte: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G)


Attribut

Wert

Digitalanzeige

Ja

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

2-4 VA

Stellsignal

2-Punkt

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5...35 °C

Schaltdifferenz

1 K

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Umschaltkontakt

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

5 (2) A

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

85 x 106 x 21.5 mm