RCU..VAV

Elektronischer Raumthermostae für VVS- und KVS-Systeme

Artikel-Nr. BPZ:RCU..VAV

Artikel-Nr. BPZ:RCU..VAV

  • Elektronischer Raumthermostat für Heiz- und Kühlanwendungen

  • P-Algorithmus

  • Sollwertschiebung

  • Ein/Aus, 3-Punkt oder modulierender Ausgang

  • Farbe Gehäusefront: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G)

  • Farbe Montageplatte: Lichtgrau RAL7035 (NCS 2801-Y43R)


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

6 VA

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

8...30 °C

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Analog-Ausgänge Strom

Max. ±1 mA

Montagelage

Wandmontage mit Schrauben

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

97 x 114 x 43 mm

Produktvarianten