RCU.. Universal

Universal-Raumthermostat für Heiz- und Kühlsysteme

Artikel-Nr. BPZ:RCU..Universal

Artikel-Nr. BPZ:RCU..Universal

  • Elektronischer Raumtemperaturregler für Heiz- und Kühlanwendungen

  • PI-Algorithmus

  • Digitaleingang für externen Betriebsart-Umschalter

  • Farbe Gehäusefront: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G)

  • Farbe Montageplatte: Lichtgrau RAL7035 (NCS 2801-Y43R)


Attribut

Wert

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

6 VA

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

8...30 °C

Digital-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

DC 3…6, DC 6…15 mA

Digital-Eingänge Anwendung

Nachtabsenkung

Montagelage

Wandmontage mit Schrauben

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

97 x 114 x 43 mm

Produktvarianten