RCU50.2

Raumthermostat für VVS- und KVS-Systeme, AC 24 V, Stellsignal DC 0...10 V, manuelle Umschaltung Heizen/Kühlen/Aus

Artikel-Nr. BPZ:RCU50.2

Artikel-Nr. BPZ:RCU50.2

Gleiche Funktionalität und technische Daten wie RCU50

  • Manuelle Heiz- und Kühlbetrieb-Umschaltung und AUS-Stellung

  • Signalumkehrung des Ausgangsignals

  • ohne Sollwertschiebung

  • ohne Eingang für externe Betriebsart-Umschaltung

  • ohne einstellbare Minimalbegrenzung für den Kühlausgang

  • ohne Frostschutz


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

6 VA

Stellsignal

DC 0...10 V

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

8...30 °C

Analog-Ausgänge

Heizen oder Kühlen

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Analog-Ausgänge Strom

Max. ±1 mA

Montagelage

Wandmontage mit Schrauben

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

97 x 114 x 43 mm