RCU15

Universal- Raumthermostat für 4-Rohr-Systeme, AC 24 V, Stellsignal 2-Punkt oder PWM

Artikel-Nr. BPZ:RCU15

Artikel-Nr. BPZ:RCU15

Gleiche Funktionalität wie RCU10

Zusätzlich:

  • Regelung wahlweise nach der Raum- oder Rücklufttemperatur (mit Fühler QAH11.1)


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

6 VA

Stellsignal

2-position, 2-position PDM

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

8...30 °C

Schaltdifferenz

Heizen: 1 oder 4 K; Kühlen: 0,5 oder 2 K

Analog-Eingänge Anzahl

1

Analog-Eingänge Signal

NTC 3k

Digital-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

DC 3…6, DC 6…15 mA

Digital-Eingänge Anwendung

Nachtabsenkung

Triac-Ausgänge

PWM oder EIN/AUS

Triac-Ausgänge Anzahl

1

Triac-Ausgänge Schaltspannung

AC 24 V

Triac-Ausgänge Schaltstrom

0,02...1 A

Montagelage

Wandmontage mit Schrauben

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

97 x 114 x 43 mm