RCU10

Universal- Raumthermostat für 4-Rohr-Systeme, AC 230 V, Stellsignal 2-Punkt oder PWM

Artikel-Nr. BPZ:RCU10

Artikel-Nr. BPZ:RCU10

  • Heiz- und Kühlsequenz

  • Zweite Heizsequenz

  • Einstellbares P-band
    (1 K Heizen, 0,5 K Kühlen oder 4 K Heizen, 2 K Kühlen)

  • Einstellbare Totzone (2 K oder 5 K)

  • Frostschutzfunktion


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

6 VA

Stellsignal

2-position, 2-position PDM

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Triac-Ausgänge Anzahl

2

Sollwerteinstellbereich

8...30 °C

Schaltdifferenz

Heizen: 1 oder 4 K; Kühlen: 0,5 oder 2 K

Digital-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

DC 3…6, DC 6…15 mA

Digital-Eingänge Anwendung

Nachtabsenkung

Triac-Ausgänge

PWM oder EIN/AUS

Triac-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Triac-Ausgänge Schaltstrom

0,02...1 A

Montagelage

Wandmontage mit Schrauben

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

97 x 114 x 43 mm