RCC..

Elektronischer Raumthermosta für Ventilatorkonvektoren

Artikel-Nr. BPZ:RCC..

Elektronischer Raumthermostat für Ventilatorkonvektoren

  • Für Heiz- und Kühlanwendungen

  • Betriebsartenschalter

  • Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustands

  • Drehknopf für Raumtemperatureinstellung

  • Digitaleingang für externen Betriebsart-Umschalter

  • Diverse Betriebsarten (Normal- und Energiesparbetrieb etc.)


Attribut

Wert

Leistungsaufnahme

6 VA

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

8...30 °C

Analog-Eingänge Signal

NTC 3k

Digital-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

DC 3...6, DC 6...15 mA

Digital-Eingänge Anwendung

Nachtabsenkung

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Montage

Wandmontage mit Schrauben

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

97 x 114 x 43 mm

Produktvarianten