RCC30

Raumthermostat für 4-Rohr-Ventilatorkonvektoren, AC 230 V, Stellsignal 2-Punkt, Rückluftfühler

Artikel-Nr. BPZ:RCC30

Artikel-Nr. BPZ:RCC30

  • Heiz- und Kühlsequenz

  • Digitaleingang für externen Betriebsart-Umschalter

  • 2-Punkt-Regelung

  • Einstellbare Schaltdifferenz (1 K Heizen, 0.5 K Kühlen oder 4 K Heizen, 2 K Kühlen)

  • Eingang für Rückluft-Temperaturfühler (QAH11.1)

  • Frostschutzbetrieb

  • Einstellbare Totzone (2 K oder 5 K)

  • Ausgänge für 3-stufigen Ventilator (0 / I / II / III)


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

6 VA

Stellsignal

2-position

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

8...30 °C

Schaltdifferenz

Heizen: 1 or 4 K; Kühlen: 0,5 or 2 K

Analog-Eingänge Anzahl

1

Analog-Eingänge Signal

NTC 3k

Digital-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

DC 3...6, DC 6...15 mA

Digital-Eingänge Anwendung

Nachtabsenkung

Relais-Ausgänge

Ventilator: 3-Stellungsschalter mit Arbeitskontakten, potentialbehaftet, Ventil: mit Arbeitskontakten, potentialbehaftet

Relais-Ausgänge
Anzahl

5

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

Ventilator: 0,1…2,6, Ventil: 0,1…1,3 A

Montage

Wandmontage mit Schrauben

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

97 x 114 x43 mm