RCC20

Raumthermostat für 2-Rohr-Ventilatorkonvektoren, AC 230 V, Stellsignal 2-Punkt, Rückluftfühler, El. Heizelement

Artikel-Nr. BPZ:RCC20

Artikel-Nr. BPZ:RCC20

  • Heiz- und Kühlsequenz

  • Automatische Heiz- und Kühlbetrieb-Umschaltung (mit Fühler QAH11.1)

  • Digitaleingang für externen Betriebsart-Umschalter

  • Ausgang für elektrisches Heizelement

  • 2-Punkt-Regler

  • Einstellbare Schaltdifferenz (1 K Heizen, 0.5 K Kühlen oder 4 K Heizen, 2 K Kühlen)

  • Einstellbare Totzone (2 K oder 5 K)

  • Eingang für Rückluft-Temperaturfühler (QAH11.1)

  • Frostschutzbetrieb

  • Ausgänge für 3-stufigen Ventilator (0 / I / II / III)


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

6 VA

Stellsignal

2-position

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

8...30 °C

Schaltdifferenz

Heizen: 1 or 4 K; Kühlen: 0,5 or 2 K

Analog-Eingänge Anzahl

2

Analog-Eingänge Signal

NTC 3k

Digital-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

DC 3...6, DC 6...15 mA

Digital-Eingänge Anwendung

Nachtabsenkung

Relais-Ausgänge

Ventilator: 3-Stellungsschalter mit Arbeitskontakten, potentialbehaftet, Ventil und elektrisches Heizelement: mit Arbeitskontakt, potentialbehaftet

Relais-Ausgänge
Anzahl

5

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

Ventilator: 0,1…2,6, Ventil: 0,1…1,3, Elektrisches Heizelement: 0,1...5,4 A

Montage

Wandmontage mit Schrauben

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

97 x 114 x 43 mm