RAV11..

Raumthermostat mit Tages- oder Wochenschaltuhr

Artikel-Nr. BPZ:RAV11..

Artikel-Nr. BPZ:RAV11..

  • Netzunabhängiger, elektronischer PID-Regler mit 2-Punkt-Ausgang, batteriebetrieben

  • Mit analoger Tagesschaltuhr

  • Selbstlernender 2-Punkt-Regler mit PID-Verhalten (patentiert)

  • Farbe Gehäusefront: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G)

  • Farbe Montageplatte: Lichtgrau RAL7035 (NCS 2801-Y43R)

Betriebsarten:

  • Tages- oder Wochenbetrieb mit Heizphasen gemäss Einstellung an analoger Schaltuhr

  • Dauernd Komfortbetrieb

  • Dauernd Sparbetrieb

  • Betriebsbereitschaft mit Frostschutz


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 3 V

Spannungsversorgung

Mignon (2xAA)

Batterielebensdauer

2,5 Jahre

Stellsignal

2-Punkt

Umgebungstemperatur Betrieb

3…35 °C

Sollwerteinstellbereich

5…30 °C

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Schliesskontakt

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24…250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

8 (3,5) A

Befestigungsart

Wandbefestigung mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

128 x 104 x 37 mm

Produktvarianten