RAB..1..

Elektromechanischer Raumthermostat für Ventilatorkonvektoren

Artikel-Nr. BPZ:RAB..1..

Artikel-Nr. BPZ:RAB..1..

Elektromechanische Raumtemperaturregler für Ventilatorkonvektoren für Heiz- und Kühlanwendungen. Manuelle 3-Stufen-Ventilatorschaltung. Die gewünschte Raumtemperatur wird mit einem Sollwertknopf auf der Frontseite des Gehäuses eingestellt.

  • Gasmembrane

  • 2-Punkt-Regelverhalten

  • Farbe Gehäusefront und Montageplatte: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G)


Attribut

Wert

Frequenz

50/60 Hz

Umgebungstemperatur Betrieb

0…50 °C

Sollwerteinstellbereich

8…30 °C

Schaltdifferenz

≤1 K

Schaltspannung

AC 24...250 V

Schaltstrom

0,2…6 (2) A

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Produktvarianten