RAB31.1

Elektromechanischer Raumthermostat für 4-Rohr-Ventilatorkonvektoren, Wahlschalter Heizen/Kühlen/nur Ventilator

Artikel-Nr. S55770-T230

Artikel-Nr. S55770-T230

Gleiche Funktionaltiät und technische Daten wie RAB31. Zusätzliche Schalterposition für Ventilation (Heizen und Kühlen inaktiv).

Attribut

Wert

Frequenz

50/60 Hz

Umgebungstemperatur Betrieb

0…50 °C

Sollwerteinstellbereich

8…30 °C

Schaltdifferenz

≤1 K

Schaltspannung

AC 24...250 V

Schaltstrom

0,2…6 (2) A

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

99 x 110 x 35.3 mm