RAB21

Elektromechanischer Raumthermostat für 2-Rohr-Ventilatorkonvektoren, Grundmodell

Artikel-Nr. S55770-T227

Artikel-Nr. S55770-T227

  • Heiz- oder Kühlbetrieb

  • Wahlschalter für manuellen 3-stufigen Ventilationsbetrieb

  • Changeover-Funktion, Heizen oder Kühlen (mit externem, automatischen Aquastat)

  • Manueller Ventilationsbetrieb oder automatischer Ventilationsbetrieb parallel mit dem Heiz- / Kühlbetrieb, im Innern konfigurierbar


Attribut

Wert

Frequenz

50/60 Hz

Umgebungstemperatur Betrieb

0…50 °C

Sollwerteinstellbereich

8…30 °C

Schaltdifferenz

≤1 K

Schaltspannung

AC 24...250 V

Schaltstrom

0,2…6 (2) A

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

99 x 110 x 35.3 mm