RAB11

Elektromechanischer Raumthermostat für 2-Rohr-Ventilatorkonvektoren, Wahlschalter Heizen/Kühlen

Artikel-Nr. S55770-T225

Artikel-Nr. S55770-T225

  • Heiz- oder Kühlbetrieb

  • Wahlschalter für Heizen oder Kühlen

  • Wahlschalter für manuellen 3-stufigen Ventilationsbetrieb

  • Manueller Ventilationsbetrieb oder automatischer Ventilationsbetrieb parallel mit dem Ventil, ist im Innern konfigurierbar


Attribut

Wert

Frequenz

50/60 Hz

Umgebungstemperatur Betrieb

0…50 °C

Sollwerteinstellbereich

8…30 °C

Schaltdifferenz

≤1 K

Schaltspannung

AC 24...250 V

Schaltstrom

0,2…6 (2) A

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

99 x 110 x 35.3 mm