RAA31.26

Elektromechanischer Raumthermostat mit Ein/Aus-Schalter und LED, Hilfsschalter und LED

Artikel-Nr. S55770-T223

Artikel-Nr. S55770-T223

Gleiche Funktionalität wie RAA31 aber mit zusätzlich zwei

Betriebsanzeigen (LED rot, benötigt AC 230 V) und einem zusätzlichen unabhängigen Ein/Aus-Schalter.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

0,5 VA

Umgebungstemperatur Betrieb

0…50 °C

Sollwerteinstellbereich

8…30 °C

Schaltdifferenz

≤1 K

Schaltspannung

AC 250 V

Schaltstrom

0,2…6 (2,5) A

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

99 x 110 x 35.3 mm