RAA31

Elektromechanischer Raumthermostat mit Ein/Aus-Schalter

Artikel-Nr. S55770-T221

Artikel-Nr. S55770-T221

  • Nur Heizen oder nur Kühlen

  • Einstellung des Sollwerts mittels Drehknopf

  • Ein/Aus-Schalter


Attribut

Wert

Frequenz

50/60 Hz

Umgebungstemperatur Betrieb

0…50 °C

Sollwerteinstellbereich

8…30 °C

Schaltdifferenz

≤1 K

Schaltspannung

AC 24…250 V

Schaltstrom

0,2…6 (2,5) A

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

96 x 97 x 35.3 mm