RAA21

Elektromechanischer Raumthermostat, Grundmodell

Artikel-Nr. S55770-T220

Artikel-Nr. S55770-T220

  • Nur Heizen oder nur Kühlen

  • Einstellung des Sollwerts mittels Drehknopf


Attribut

Wert

Frequenz

50/60 Hz

Umgebungstemperatur Betrieb

0…50 °C

Sollwerteinstellbereich

8…30 °C

Schaltdifferenz

≤1 K

Schaltspannung

AC 24…250 V

Schaltstrom

0,2…6 (2) A

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

96 x 97 x 35.3 mm