RAA11

Elektromechanischer Raumthermostat, Modell für öffentliche Zonen

Artikel-Nr. S55770-T219

Artikel-Nr. S55770-T219

  • Nur Heizen oder nur Kühlen

  • Keine Bedienelemente an der Frontseite des Gerätes


Attribut

Wert

Frequenz

50/60 Hz

Umgebungstemperatur Betrieb

0…50 °C

Sollwerteinstellbereich

8…30 °C

Schaltdifferenz

≤1 K

Schaltspannung

AC 24…250 V

Schaltstrom

0,2…6 (2,5) A

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

96 x 97 x 36 mm