QAH11.1

Kabeltemperaturfühler PVC 2,5 m, NTC 3 kOhm, ohne Steckverbinder

Artikel-Nr. BPZ:QAH11.1

Artikel-Nr. BPZ:QAH11.1

Für den Einbau in Ventilatorkonvektoren (FanCoil) als

  • Rücklufttemperaturfühler

  • Changeoverfühler

Zusatzinformation

Verpackungsgrösse: 10 Stück

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

NTC 3k

Messbereich

Bei festverlegtem Kabel

Messbereich Temperatur

-20...70 °C

Zeitkonstante

Bei v = 0 m/s: 1,5 min

Anschlusskabel

2-adrig, Aderenden mit Aderendhülsen

Kabellänge

2.5 m

Liefereinheit

10 Stück