QAH11

Kabeltemperaturfühler PVC 2,5 m, NTC 3 kOhm, mit Steckverbinder 2,8 x 0,8 mm

Artikel-Nr. BPZ:QAH11

Artikel-Nr. BPZ:QAH11

Für den Einbau in Ventilatorkonvektoren (FanCoil) als

  • Rücklufttemperaturfühler

  • Changeoverfühler


Attribut

Wert

Messelement Temperatur

NTC 3k

Messbereich

Bei festverlegtem Kabel

Messbereich Temperatur

-20...70 °C

Messgenauigkeit

Bei 25 °C: ±0,3 K

Zeitkonstante

Bei v = 0 m/s: 1,5 min

Anschlusskabel

2-adrig, Aderenden mit Steckbuchsen

Kabellänge

2.5 m

Liefereinheit

10 Stück