RVL4..

Multifunktionale Heizungsregler

Artikel-Nr. BPZ:RVL4..

Artikel-Nr. BPZ:RVL4..

Multifunktionale Heizungsregler für alle Arten von Wohn- und Nichtwohnbauten, konfiguriert für alle standardmässigen Heizungsanwendungen. Alle Regler RVL4… bieten witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung und haben programmierte Anlagentypen, mit automatischer Zuordnung der pro Anlage erforderlichen Funktionen.

Die Regler RVL4… zeichnen sich durch leicht verständliche Benutzeroberfläche, grosse Anzeige und analoge Einstellungen aus:

  • Analoge Einstellung der Heizkennlinie

  • Sollwertknopf für Raumtemperatur

  • Bewährtes Bedienzeilenprinzip

  • Einstellebene für Heizungsfachmann

  • Kommunikationsmöglichkeiten

  • Fernbedienung


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

2 A

Abmessungen (B x H x T)

144 x 144 x 113 mm

Produktvarianten