RMZ789

Universalmodul (6 UE, 2 AA, 4 DA)

Artikel-Nr. BPZ:RMZ789

Artikel-Nr. BPZ:RMZ789

Zusätzlich benötigte Ein- und Ausgänge bei den Synco™ 700 Reglern können mit diesen Modulen abgedeckt werden. Die Funktionen sind jeweils beim Regler beschrieben.

Attribut

Wert

Spannungsversorgung

Speisung ab Reglermodul

Leistungsaufnahme

2 VA

Relais-Ausgänge
Anzahl

4

Analog-Ausgänge
Anzahl

2

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Analog-Ausgänge Strom

Max. 1 mA

Universal-Eingänge
Anzahl

6

Universal-Eingänge Signal

0...1000, 1000...1175, 2 x LG-Ni1000, DC 0...10, Digital Meldekontakt potentialfrei, LG-Ni1000, Pt1000, T1 (PTC) Ohm

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Schaltkontakt

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 19...265 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

4 (3) A

Abmessungen (B x H x T)

117 × 90 × 75 mm