QVE1901

Strömungswächter für Einbau in hydraulische Systeme, PN25, DN20...200

Artikel-Nr. BPZ:QVE1901

Artikel-Nr. BPZ:QVE1901

Für Betriebsüberwachung von Flüssigkeits- und Gassystemen.

Zusatzinformation

Maximale Schaltleistung AC 26 VA, DC 20 W

Attribut

Wert

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V, DC 48 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

1 A

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Gewinde G ½ "

Nennweite Rohrleitung

DN20 - DN200

Anschlussgewinde

Gewinde G ½ "

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Umschaltkontakt

PN-Stufe

PN 25

Mediumstemperatur

-20...110 °C

Umgebungstemperatur Betrieb

-20...80 °C

Werkstoff Ventilkörper

Messing

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

120 x 38 x 92 mm