QVE1900

Strömungswächter für Einbau in hydraulische Systeme, PN10, DN32...200

Artikel-Nr. BPZ:QVE1900

Artikel-Nr. BPZ:QVE1900

Für Betriebsüberwachung von Flüssigkeits- und Gassystemen.

Attribut

Wert

Digital-Ausgänge Schaltspannung

AC 250 V

Digital-Ausgänge Schaltstrom

15 (8) A

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Nennweite Rohrleitung

DN32 - DN200

Anschlussgewinde

Gewinde R 1 "

Digital-Ausgänge

1-polig, Potentialfrei, Ein / Aus

PN-Stufe

PN 10

Mediumstemperatur

-20...120 °C

Umgebungstemperatur Betrieb

-20...85 °C

Werkstoff Ventilkörper

Messing

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

108 x 70 x 132 mm