QAW740

Raumgerät mit KNX Bus

Artikel-Nr. BPZ:QAW740

Artikel-Nr. BPZ:QAW740

Konfigurierbares Gerät mit Anzeige von Betriebsart, Timer, Temperaturen und Störung.

Mit 3 Bedienelementen:

  • Drehknopf für Sollwertkorrektur

  • Betriebsarten-Wahltaste

  • Timertaste


Attribut

Wert

Spannungsversorgung

KNX-Bus

Messbereich Temperatur

0...50 °C

Sollwertkorrekturbereich

±3 K

Kommunikation

KNX (KNX TP1)

Anschlusskabel

2-adrig

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

96 x 96 x 47 mm