QAW70-B

Multifunktionales Raumgerät, Anleitungen in nl, sv, el, pl

Artikel-Nr. BPZ:QAW70-B

Artikel-Nr. BPZ:QAW70-B

Programmierbares Gerät mit Anzeige von Datum, Uhrzeit, Raumtemperatur, Aussentemperatur, Einstellwerten und aktuellem Wochenprogramm. Mit Drehknopf zur manuellen Sollwertkorrektur und Präsenztaste zur manuellen Aktivierung des Sparprogramms

Attribut

Wert

Messelement

NTC 10kΩ bei 25 °C

Messbereich Temperatur

0...32 °C

Sollwertkorrekturbereich

±3 K

Kommunikation

PPS

Anschlusskabel

2-adrig

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

97 x 143 x 41 mm