QAA50.110/101

Raumgerät mit PPS- Schnittstelle

Artikel-Nr. BPZ:QAA50.110/101

Artikel-Nr. BPZ:QAA50.110/101

Raumgerät mit LCD-Anzeige, Raumtemperaturmessung und -anzeige, Drehknopf zur manuellen Sollwertkorrektur, Betriebsart- und Präsenztaste

Attribut

Wert

Spannungsversorgung

Speisung ab Reglermodul

Messbereich Temperatur

0…45 °C

Sollwertkorrekturbereich

±3 K

Kommunikation

PPS

Montage

Wandmontage

Anschlusskabel

2-adrig

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

96 x 96 x 47 mm