RVD26..

Fernheizungsregler

Artikel-Nr. BPZ:RVD26..

Artikel-Nr. BPZ:RVD26..

Multifunktionaler Heizungsregler für Fernwärme-Übergabestationen und -Anlagen mit LPB und M-Bus Kommunikation. Geeignet zur Regelung von 2 Heizkreisen mit Brauchwasserbereitung in Durchflusssystemen oder mit Brauchwasserspeicher. 14 programmierte Anlagentypen. Betriebsspannung AC 230 V.

Gleiche Funktionalität wie RVD250 jedoch mit folgenden Unterschieden:

  • 2 Heizkreise

  • Ohne Vorregelung in Verbundsystemen

  • 3 unabhängige Schaltprogramme mit je 3 Nutzungszeiten pro Tag

Anlagespezifisch:

  • Vorregelung interne Regelkreise

  • 2 Heizkreise (Mischer- und/oder Pumpenheizkreis): Regelung der Vorlauftemperatur wahlweise witterungsgeführt / witterungs- und raumtemperaturgeführt / raumtemperaturgeführt

  • Brauchwasserbereitung mit wählbarem Vorrang:

  • Durchflusssysteme

  • Speicherladesystem

  • Speichersystem mit innenliegendem Wärmetauscher

  • Ladepumpe

  • Zirkulationspumpe


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

6 VA

Kommunikation

LPB (Reglerverbund), M-Bus (Slave)

Analog-Eingänge Signal

DC 0...10, LG-Ni1000, NTC 575 V

Digital-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge

Impulsgeber, Meldekontakt

Digital-Ausgänge

1 × PWM, DC 12, 2 × AC 230 V 2(2), 8 × AC 230 V 1(1) V

Abmessungen (B x H x T)

144 x 96 x 109 mm

Produktvarianten