RVD250-C

Regler‚ 28 programmierte Anlagentypen, Anleitungen in pl, cs, el, ru, bg, ro

Artikel-Nr. S55370-C126

Artikel-Nr. S55370-C126

Multifunktionaler Heizungsregler für Fernwärme-Übergabestationen und -Anlagen mit LPB und M-Bus Kommunikation. Geeignet zur Regelung eines Heizkreises mit Brauchwasserbereitung in Durchflusssystemen oder mit Brauchwasserspeicher. 28 programmierte Anlagentypen. Betriebsspannung AC 230 V.

Merkmale:

  • Optimiert für tiefe Rücklauftemperaturen im Fernheiznetz

  • Anzeige von Uhrzeit‚ Zeitschaltprogramm‚ Soll- und Istwerten‚ Begrenzungen‚ Fehlern usw.

  • Fernbedienung über Raumgerät möglich

  • 2 unabhängige Schaltprogramme mit je 3 Nutzungszeiten pro Tag

  • Jahresuhr mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung

  • Leistungs- und / oder Volumenstrombegrenzung in Kombination mit Wärmezähler

  • Pumpen- und Ventilschutz

  • Automatische Fühlerüberwachung mit Alarmanzeige

  • Sperrfunktion für Fernheizparameter

  • Möglichkeit zur Schleichmengenunterdrückung

  • Frostschutzfunktion

  • DRT-Begrenzung zur Reduktion von Lastspitzen und Blindwärme

  • Maximalbegrenzung der Rücklauftemperaturen primärseitig

  • Minimal- und Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur

  • Optimierung der Ein- und Ausschaltzeit für die Heizung

  • Automatische ECO Funktion

  • Legionellenschutzfunktion

  • Zwangsladungsfunktion für Anlagen mit Speicher

  • Auskühlschutz der primärseitigen Zuleitungen

  • Solare Brauchwasserladung

  • Brauchwassererwärmung mit Elektroeinsatz

  • Refill Funktion

  • Wählbare Heizperiode

Anlagespezifisch:

  • Vorregelung intern und Reglerverbund

  • 1 Pumpen- oder Mischerheizkreis

  • Brauchwasserbereitung mit wählbarem Vorrang:

  • Durchflusssysteme

  • Speicherladesystem

  • Speichersystem mit innenliegendem Wärmetauscher

  • Zirkulationspumpe, 2 Ladepumpen


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

5,5 VA

Kommunikation

LPB (Reglerverbund), M-Bus (Slave)

Analog-Eingänge Signal

DC 0...10, LG-Ni1000, NTC 575 V

Digital-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge

Impulsgeber, Meldekontakt

Digital-Ausgänge

1 × PWM, DC 12, 2 × AC 230 V 2(2), 8 × AC 230 V 1(1) V

Abmessungen (B x H x T)

144 x 96 x 109 mm