UA9

Signalumformer DC 0...10 V in DC 0...20 V Phasenanschnitt

Artikel-Nr. BPZ:UA9

Artikel-Nr. BPZ:UA9

Für Phasenschnitt, max. 40 W.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsabgabe

40 W

Analog-Eingänge

Slaveeingang, Steuereingang

Analog-Eingänge Signal

DC 0...10, DC 0...20 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...20 V

Analog-Ausgänge Leistung

Max. 40 W

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

54 x 123 x 52 mm