UA1T

Leistungsverstärker für thermische Stellantriebe AC 24 V, PDM

Artikel-Nr. BPZ:UA1T

Artikel-Nr. BPZ:UA1T

Der Leistungsverstärker UA1T ermöglicht den Anschluss von weiteren thermischen Ventilantrieben an Regler mit Ausgangssignal AC 24 V.

Zusatzinformation

Verwendung in Innenräumen

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Stromaufnahme

15 A

Umgebungstemperatur Lagerung

-25…70 °C

Digital-Ausgänge

AC 24V PWM, f. max. 2x2 therm. Ventilant

Universal-Eingänge Signal

AC 24 V

Montage

In Unter- oder Aufputzdose

Betriebstemperatur

0...70 °C

Gewicht inkl. Verpackung

0.42 kg

Abmessungen (B x H x T)

55 x 18 x 22 mm