SEZ91.6

Signalwandler DC 0...20 V Phs in DC 0...10 V

Artikel-Nr. BPZ:SEZ91.6

Artikel-Nr. BPZ:SEZ91.6

Zur Umwandlung von DC 0...20 VPhs-Signale

in DC 0...10 V-Signale

Zusatzinformation

Achtung: für Signale von RDE2, RDN2, PU-K4 muss Typ SEZ91.PU-K4 eingesetzt werden!

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

0,5 VA

Analog-Eingänge Signal

DC 0...20 V Phs

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

57 x 22 x 18 mm