SEZ220

Signalwandler mit vorprogrammierten Anwendungen

Artikel-Nr. BPZ:SEZ220

Artikel-Nr. BPZ:SEZ220

  • Auswahl von Maximum, Minimum

  • Berechnung des Durchschnitts

  • Berechnung von Enthalpie, Enthalpiedifferenz, absolute Feuchtigkeit, Taupunkt

  • Flexible Anpassung, Begrenzung, Invertierung und Umwandlung des Eingangssiganls

  • Geprüfte vordefinierte Anwendungen

  • Flexible Konfigurationsmöglichkeit


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

5 VA

Analog-Ausgänge
Anzahl

2

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Analog-Ausgänge Strom

Max. 1 mA

Universal-Eingänge
Anzahl

5

Universal-Eingänge Signal

0...1000, DC 0...10, LG-Ni1000, Pt1000, T1 (PTC) Ohm

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

123 x 90 x 86 mm