SEM62.2

Transformator mit Schalter und auswechselbarer Sicherung

Artikel-Nr. BPZ:SEM62.2

Artikel-Nr. BPZ:SEM62.2

Transformatoren mit Gehäuse, zum Reduzieren der Spannung von AC 230 V auf AC 24 V (Ausgangsleistung 30 VA)

  • Selbstrückstellende Sicherung primärseitig

  • Sekundärseitig Ein-/Aus-Schalter und auswechselbare Sicherung

  • Schraubklemmen für Kabel

  • Sekundärseitig zwei Spannungsausgänge

Zusatzinformation

Standardausführung inkl. Schalter und auswechselbare Sicherung auf Sekundärseite

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Primärspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Sekundärspannung

AC 24 V

Leistungsabgabe

30 VA

Sicherung

Primärseitig: Selbstrückstellend (PTC)
Sekundärseitig: Feinsicherung, 5 × 20 mm (Ø × L)

Montage

Auf DIN-Schiene, Mittels Schrauben

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

114 × 106 × 57 mm

Anschlusskabel

Max. 2,5 mm2

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben
Montage auf DIN-Hutschiene, min. 140 mm lang

Umgebungstemperatur Betrieb

0…50 °C