SEM62.1

Transformator

Artikel-Nr. BPZ:SEM62.1

Artikel-Nr. BPZ:SEM62.1

Transformatoren mit Gehäuse, zum Reduzieren der Spannung von AC 230 V auf AC 24 V

  • Selbstrückstellende Sicherung primärseitig

  • Schraubklemmen für Kabel

  • Sekundärseitig zwei Spannungsausgänge

  • Für Montage auf DIN-Schiene

Zusatzinformation

Standardausführung

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Primärspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Sekundärspannung

AC 24 V

Leistungsabgabe

30 VA

Sicherung

Primärseitig: Selbstrückstellend (PTC)

Montage

Auf DIN-Schiene, Mittels Schrauben

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

114 × 106 × 57 mm

Anschlusskabel

Max. 2,5 mm2

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben
Montage auf DIN-Hutschiene, min. 140 mm lang

Umgebungstemperatur Betrieb

0…50 °C