SEM61.4

Signalwandler DC 0…10 V oder DC 0 / 10 V in AC 0 / 24 V

Artikel-Nr. BPZ:SEM61.4

Artikel-Nr. BPZ:SEM61.4

Zum Umwandeln eines DC 0…10 V oder DC 0 / 10 V Eingangssignals in ein pulsweitenmoduliertes Ausgangssignal AC 24 V, für die Ansteuerung von maximal 20 Stromventilen.

Attribut

Wert

Stellsignal

2-Punkt (PDM)

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

1 VA

Leistungsabgabe

10 VA

Analog-Eingänge Anzahl

1

Analog-Eingänge Signal

DC 0...10 V

Digital-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

DC 0 / 10 V

Digital-Ausgänge

Pulsweitenmoduliert oder EIN/AUS, potentialbehaftet

Triac-Ausgänge Anzahl

1

Triac-Ausgänge Schaltspannung

AC 24 V

Triac-Ausgänge Schaltstrom

0,5 A

Umgebungstemperatur Betrieb

-5…50 °C

Schutzart

IP20

Anschlusskabel

Max. 2,5 mm2

Abmessungen (B x H x T)

36 × 90 × 60 mm

Befestigungsart

Montage auf Hutschiene, min. 40 mm lang