SEH62.1

Digitale Schaltuhr 1-Kanal mit Tages- und Wochenschaltprogramm

Artikel-Nr. BPZ:SEH62.1

Artikel-Nr. BPZ:SEH62.1

Programmierbar als Tages- oder Wochenschaltuhr. Wand- oder DIN-Schienenmontage für Fronteinbau.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

3 VA

Frequenz

50/60 Hz

Pufferzeit

72 h

Anzeige

LCD

Digital-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

8, DC 24 mA

Digital-Eingänge Anwendung

Countdown Timer

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24…250, DC 24 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

AC 6 (3), DC 0,1..4 A

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Umschaltkontakt

Anschlusskabel

Max. 2,5 mm2

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben
Montage auf Hutschiene, min. 60 mm lang

Schutzart

IP20

Umgebungstemperatur Betrieb

0…50 °C

Abmessungen (B x H x T)

79 × 106 × 56 mm