SEA45.1

Stromventil

Artikel-Nr. BPZ:SEA45.1

Artikel-Nr. BPZ:SEA45.1

Zur stetigen Leistungsregelung von Elektro-Lufterwärmern, Thyristor-Steuerung mit Nullpunktschaltung. Galvanische Trennung. Schaltschrankeinbau, Normschienenmontage.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

0,5 VA

Stellsignal

AC 24 V (Puls / Pausen)

Triac-Ausgänge

Potentialfrei

Triac-Ausgänge Schaltspannung

AC 42...660 V

Triac-Ausgänge Schaltstrom

Max. 25 A

Triac-Ausgänge Schaltleistung

0,04...10 kW

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

45 x 103 x 103 mm