N 350E01

IP Controller

Artikel-Nr. 5WG1350-1EB01

Artikel-Nr. 5WG1350-1EB01

  • LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX-Kommunikation, IP-Kommunikation

  • LC-Display

  • Invertierbare Eingänge (virtuell) 80, Invertierbare Ausgänge (virtuell) 30

  • Unterstützt KNXnet/IP

  • 1 Schnittstellenfunktion (Tunneling), 1 Schnittstellenfunktion (Objektserver)

  • Integrierte Echtzeituhr Wochenzeitschaltprogramm für 100 Zeitaufträge/Astrofunktion

  • Jahreszeitschaltfunktion, 200 Ereignisaufträge, 30 Logikgatter

  • Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Spannungsquelle AC/DC 24 V

  • Ethernet-Anschluss über RJ45-Buchse

  • Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Zusatzinformation

Die externe Spannungsversorgung mit AC/DC 24 V ist getrennt zu bestellen (z.B. 4AC2402).

Die zur Parametrierung über die Ethernet-Schnittstelle benötigte Software wird auf CD-ROM kostenlos

mitgeliefert oder kann auf www.siemens.de/gamma-td geladen werden.

Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

4 TE