N 151/01

IP Viewer

Artikel-Nr. 5WG1151-1AB01

Artikel-Nr. 5WG1151-1AB01

  • Schnittstellen-Umsetzer zwischen einem KNX- und einem IP-Netzwerk, mit folgenden gleichzeitig nutzbaren Funktionen:

  • Als WebServer zum Bedienen und Beobachten von bis zu 40 über das KNX-Netzwerk übertragenen Zuständen und Werten, darstellbar auf bis zu 5 Bildseiten auf einem an das IP-Netzwerk angeschlossenen PC unter Einsatz von Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, Firefox 3.0 (weitere Browser siehe Dokumentation unter www.siemens.de/gamma-td)

  • Zur Parametrierung einer KNX-Anlage mit der ETS3.0f/ETS4

  • Zur Kommunikation zwischen dem KNX-Netzwerk und einer Visualisierungs-Software ComBridge Studio

  • Spezielle WEB-Seite zum mehrsprachigen Anpassen der Darstellung auf einer Bildseite sowie eine spezielle WEB-Seite zum Firmware-Upgrade

  • 2 LED-Anzeigen für Betriebsbereitschaft und IP-Kommunikation

  • Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss an das IP-Netzwerk unter Nutzung des Internet-Protokolls

  • RJ45-Buchse zum Anschluss an Ethernet 10 MBit/s

  • Spannungsversorgung der Elektronik über externe Spannungsquelle für AC/DC 24 V

  • Anschluss der externen Spannungsquelle über eine Kleinspannungs-Klemme

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Zusatzinformation

Die externe Spannungsversorgung mit AC/DC 24 V ist getrennt zu bestellen (z.B. 4AC2402).

Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

4 TE