N 148/22

IP Interface

Artikel-Nr. 5WG1148-1AB22

Artikel-Nr. 5WG1148-1AB22

  • LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX-Kommunikation, IP-Kommunikation

  • Ethernet-Anschluss über RJ45-Buchse

  • Unterstützt KNXnet/IP

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

  • Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Spannungsquelle für AC/DC 12...30 V, unverdrosselte Spannung (57 mA bei DC 24 V) oder Power over Ethernet (PoE) (max. 0,8 W)

  • Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle

  • 4 Schnittstellenfunktionen (Tunneling)

  • 1 Schnittstellenfunktion (Objektserver)

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Zusatzinformation

Die externe Spannungsversorgung mit AC/DC 24 V ist getrennt zu bestellen (z.B. 4AC2402).

Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

2 TE