N 146/02

IP Router

Artikel-Nr. 5WG1146-1AB02

Artikel-Nr. 5WG1146-1AB02

  • LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft‚ KNX-Kommunikation‚ IP-Kommunikation

  • Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Spannungsquelle für AC/DC 12...30 V‚ unverdrosselte

  • Spannung (57 mA bei DC 24 V) oder Power over Ethernet (PoE) (max. 0‚8 W)

  • Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle

  • Ethernet-Anschluss über RJ45-Buchse

  • Unterstützt KNXnet/IP

  • Linienkopplerfunktion (Routing)

  • 4 Schnittstellenfunktionen (Tunneling)

  • 1 Schnittstellenfunktion (Objektserver)

  • Integrierter Busankoppler‚ Busanschluss über Busklemme

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Zusatzinformation

Die externe Spannungsversorgung mit AC/DC 24 V ist getrennt zu bestellen (z.B. 4AC2402).

Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

2 TE