N 143/01

IP Gateway KNX-BACnet

Artikel-Nr. 5WG1143-1AB01

Artikel-Nr. 5WG1143-1AB01

  • BACnet Application Specific Controller (B-ASC) als Gateway zwischen KNX TP und BACnet IP

  • Bis zu 250 BACnet Objekte

  • Bis zu 455 BACnet Einträge zur automatischen Weiterleitung von BACnet Objektwerten bei Änderung (COV-Subscriptions)

  • Automatische Umsetzung der KNX Kommunikationsobjekte in BACnet Objekte gemäß Konfiguration mit der ETS

  • Zur Kommunikation zwischen KNX/EIB-Geräten und PCs sowie, in Verbindung mit einem LAN-Modem oder DSL Router, zum Fernzugriff auf eine KNX/EIB-Installation

  • zur Nutzung als Schnittstelle mit der ETS4 und zu einer Visualisierung

  • Nutzung des Protokolls KNXnet/IP

  • Bis zu einer KNXnet/IP Tunneling Verbindung für Buszugriff der ETS oder anderer PC Software

  • ObjectServer Verbindung zur Visualisierung über Netzwerkverbindungen mit langen Signallaufzeiten

  • Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über die ETS oder automatisch von einem DHCP-Dienst im Netzwerk

  • 2 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft und IP-Kommunikation

  • Zusätzliche Spannungsversorgung über eine externe Sicherheitsspannungsquelle für DC 24 V

  • Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

  • Ethernetanschluss über RJ45-Buchse

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715


Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

4 TE