BSG61

Sollwertgeber aktiv, Skalierung 0...100 %, für Fronteinbau

Artikel-Nr. BPZ:BSG61

Artikel-Nr. BPZ:BSG61

Sollwertgeber für Fronteinbau 48 x 48 mm, mit zwei verstellbaren Anschlägen, zur Einstellung oder Begrenzung eines Sollwertes oder Stellsignals. Mit durchsichtiger Kunststoffabdeckung und auswechselbaren Skalen, je nach Bedarf. Mit Skala 0...100 % ausgerüstet (weitere Skalen sind als Zubehör unter BSG-Z erhältlich).

Attribut

Wert

Stellsignal

DC 0…10 V

Betriebsspannung

AC 24, DC 15...24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

0,3 W

Sollwerteinstellbereich

0…100, Variabel %

Temperaturbereich

Variabel

Anschlusskabel

Max. 2,5 mm2
4-adrig

Abmessungen (B x H x T)

48 × 48 × 46 mm