BSG21.3

Sollwertgeber passiv, Temperaturskala 10…30 °C

Artikel-Nr. BPZ:BSG21.3

Artikel-Nr. BPZ:BSG21.3

Sollwertgeber für Fronteinbau 48 × 48 mm, mit zwei verstellbaren Anschlägen zur Sollwertbegrenzung. Mit durchsichtiger Kunststoffabdeckung und den Temperaturbereichen entsprechenden Skalen fertig ausgerüstet.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

Netz unabhängig

Sollwerteinstellbereich

10…30 °C

Temperaturbereich

10…30 °C

Analog-Ausgänge
Anzahl

1

Analog-Ausgänge Signal

LG-Ni1000

Umgebungstemperatur Betrieb

-5…55 °C

Schutzart

IP42

Befestigungsart

Einbau in Schaltschrankfront, Schalttafel oder in eine
Abdeckplatte einer Unterputz-Schalterdose

Abmessungen (B x H x T)

48 × 48 × 46 mm