BAU200

Digital-Universalanzeige

Artikel-Nr. BPZ:BAU200

Artikel-Nr. BPZ:BAU200

Digitale Universal-Einzelanzeige

  • geeignet für den Fronteinbau in Schaltschränke

  • mit LED-Anzeige

  • mit Tasten einstellbares Eingangssignal (Signalart, Messbereich)

  • für alle Fühler von Siemens Building Technologies (LG-Ni 1000, T1, PT100, PT 1000, 0 ... 10 V)


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

<8 VA (faulty format)

Analog-Eingänge Signal

DC 0...10, LG-Ni1000, Pt100, Pt1000, T1 (PTC) V

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Schutzart

IP50

Abmessungen (B x H x T)

96 x 48 x 83 mm