QAZ21.682/101

Kabeltemperaturfühler mit Silikonkabel 2 m, LG-Ni1000

Artikel-Nr. BPZ:QAZ21.682/101

Artikel-Nr. BPZ:QAZ21.682/101

Zusatzinformation

Lieferung inkl. zwei Kabelbinder und mit Wärmeleitwachs beschichteter Fühlerhülse, zur Befestigung auf der Rohrleitung.

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

LG-Ni1000

Messbereich Temperatur

-50...80 °C

Zeitkonstante

Am Rohr angelegt <20 s (faulty format)

Werkstoff Schutzrohr

Nichtrostender Stahl

Schutzrohr

50 x 6 mm

Anschlusskabel

2-adrig, Silikon

Kabellänge

2 m

Schutzart

IP67

Liefereinheit

1 Stück