RVP351

Heizungsregler für 1 Heizkreis und Brauchwasser, ohne Kommunikation

Artikel-Nr. S55370-C138

Artikel-Nr. S55370-C138

Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung von einem Heizkreis mit oder ohne Raumeinfluss, Brauchwasserbereitung und bedarfsabhängige Kesseltemperaturregelung (wie RVP350).

RVP351 ohne LPB-Kommunikation für Stand-alone-Anwendungen.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

7 VA

Analog-Eingänge Signal

LG-Ni1000, NTC 575

Digital-Eingänge

Meldekontakt

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

2 x 2(2), 7 x 1(1) A

Abmessungen (B x H x T)

144 × 96 × 109 mm