RVP211.0

Heizungsregler ohne Schaltuhr, mit Brauchwasserbereitung

Artikel-Nr. BPZ:RVP211.0

Artikel-Nr. BPZ:RVP211.0

Heizungsregler für Wohn- und kleine Nichtwohnbauten mit eigener Wärmeerzeugung und Brauchwasserbereitung. Leicht verständliche Bedienelemente für den Benutzer.

Hauptfunktionen: wie RVP201

Weitere Einstellungen: wie RVP201

Funktionen der Brauchwasserbereitung

  • Speicherladung durch Steuern einer Ladepumpe:

  • Absoluter Vorrang: Heizkreispumpe bleibt während Brauchwasserladung gesperrt

  • Kein Vorrang (parallel): Heizkreispumpe und Ladepumpe arbeiten parallel

  • Speicherladung durch Steuern eines Umlenkventils

  • Brauchwasser-Frostschutz

  • Brauchwassertemperatur kann mit Temperaturfühler oder Thermostat erfasst werden

Betriebsarten

Folgende Betriebsarten können mit dem Wahlschieber eingestellt werden: Automatik/Schutzbetrieb, Automatik/Reduziert, Absenkbetrieb, Normalbetrieb, Schutzbetrieb oder nur Brauchwasserbereitung.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

7 VA

Analog-Eingänge Signal

LG-Ni1000, NTC 575

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

2 A

Schutzart

IP40

Abmessungen (B x H x T)

144 × 96 × 115 mm