RVP201.0

Heizungsregler ohne Schaltuhr

Artikel-Nr. BPZ:RVP201.0

Artikel-Nr. BPZ:RVP201.0

Heizungsregler für Wohn- und kleinere Nichtwohnbauten mit eigener Wärmeerzeugung. Leicht verständliche Bedienelemente für den Benutzer.

Hauptfunktionen

Witterungsgeführte Vorlauf- oder Kesseltemperaturregelung mit oder ohne Raumeinfluss oder Raumtemperaturregelung. Steuerung von Dreipunkt- oder Zweipunkt-Stellantrieben oder direkte Brennersteuerung.

Weitere Einstellungen

  • Steuerung der Umwälzpumpe

  • Schnellabsenkung und Schnellaufheizung

  • Heizkennlinie

  • Raumtemperatureinfluss

  • Anlagen- und Raumfrostschutz

  • ECO-Automatik zum bedarfsabhängigen Ein- und Ausschalten der Heizung

  • Maximalbegrenzung der Vorlauf- oder Kesseltemperatur

  • Pumpennachlauf und Pumpenkick

  • Ferneinstellung der Betriebsart über Raumgerät oder externen Kontakt

Betriebsarten

Folgende Betriebsarten können mit dem Wahlschieber eingestellt werden: Automatik/Schutzbetrieb, Automatik/Reduziert, Absenkbetrieb, Normalbetrieb, Schutzbetrieb.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

7 VA

Analog-Eingänge Signal

LG-Ni1000, NTC 575

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

2 A

Schutzart

IP40

Abmessungen (B x H x T)

144 × 96 × 115 mm